AD1866

量产

单电源、双通道16位音频DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道、串行输入、电压输出DAC
  • +5V单电源供电
  • THD+N:0.005%
  • 低功耗:50 mW
  • 通道隔离:115 dB
  • 以8倍过采样速率工作
  • 16引脚塑封DIP或SOIC封装

AD1866
单电源、双通道16位音频DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1866的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览