AD1865
过期完整的双通道18位16 3 FS音频DAC
产品详情
AD1865是一款完整的双通道18位DAC,具有出色的总谐波失真加噪声(THD+N)和信噪比(SNR)性能,且无需外部元件。它包括2个完整的信号通道,能够产生同相电压或电流输出信号,且无需输出解复用电路。单芯片内置CMOS逻辑单元、双极性和MOS线性单元以及经过激光调整的薄膜电阻单元,所有单元均采用ADI公司的ABCMOS工艺制造。
AD1865芯片上的DAC采用部分分段架构。各DAC的前四个MSB分为15段。14个LSB则利用标准R-2R技术产生。各段和R-2R电阻经过激光调整,总谐波失真较低。这种架构使得主要码字跃迁的误差较小,输出毛刺非常低,因而无需限变器。在电流输出模式下使用时,AD1865提供2个±1 mA输出信号。
各通道均配备高性能输出放大器。这些放大器可实现快速建立时间和高压摆率,在最高8 mA负载电流时产生±3 V信号。各输出放大器具有短路保护功能,可以承受无限大的对地短路电压。
AD1865的设计平衡了两组相反的要求:通道隔离和DAC匹配。精巧的布局实现了高通道隔离性能。与此同时,AD1865两个通道的设计确保了增益和线性度的匹配,以及跟踪时间和温度变化率。因此,当用于立体声和每通道多DAC的应用中,它能实现较佳性能。
利用多功能数字接口,AD1865可以与标准数字滤波器芯片直接相连。此接口使用5个信号:左数据(DL)、右数据(DR)、左锁存(LL)、右锁存(LR)和时钟(CLK)。DL和DR是左右DAC输入寄存器的串行输入引脚。输入数据位在CLK的上升沿读入输入寄存器。下降锁存沿更新相应的DAC输出。对于仅使用一个锁存信号的系统,LL和LR可以连在一起。对于仅使用一个数据信号的系统,DR和DL可以连在一起。
AD1865采用±5 V电源供电。数字电源VL可以与模拟电源VS 和 -VS分离,以减小数字馈通。同时还提供独立的模拟地和数字地引脚。AD1865的典型功耗仅225 mW,最大功耗为260 mW。
AD1865提供24引脚塑封DIP和28引脚SOIC两种封装。保证工作温度范围为-25°C至+70°C,保证工作电压范围为±4.75 V至±5.25 V。
参考资料
这是最新版本的数据手册