AD1839A

过期

2 ADC、6 DAC、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5 V 立体声音频系统,3.3 V兼容数字接口
  • 支持最高96 kHz采样速率,一个DAC可提供192 kHz采样速率
  • 支持16/20/24位字长
  • 多位Σ-Δ调制器具有“完美微分线性恢复”特性,可降低空闲信号音和噪底
  • 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
  • 52引脚MQFP塑封封装
  • 单端输出
    - ADCs:-95 dB THD +N,105 dB SNR
    和动态范围

    - DACs:-92 dB THD +N, 108 dB SNR
    和动态范围
  • 片内各通道独立音量控制,1024级线性刻度
  • 灵活的串行数据端口可配置为右对齐、左对齐、I2S-兼容和DSP串行端口模式
  • TDM接口模式利用一个SHARC® SPORT支持8路输入和8路输出

AD1839A
2 ADC、6 DAC、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad1839a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览