AD1837A
过期2 ADC、8 DAC、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器
Viewing:
产品详情
- 5 V 立体声音频系统,3.3 V兼容数字接口
- 支持最高96 kHz采样速率,一个DAC可提供192 kHz采样速率
- 支持16/20/24位字长
- 多位Σ-Δ调制器具有“完美微分线性恢复”特性,可降低空闲信号音和噪底
- 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
- 单端输出
- ADC:-95 dB THD +N,105 dB SNR和动态范围
- DAC:-92 dB THD +N,108 dB SNR和动态范围
- 片内各通道独立音量控制,1024级线性刻度
- 灵活的串行数据端口可配置为右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式
- TDM接口模式利用一个SHARC® SPORT支持8路输入和8路输出
- 52引脚MQFP塑封封装
AD1837A是一款高性能单芯片编解码器,内置4个立体声DAC和1个立体声ADC。
每个DAC均含有高性能数字插值滤波器、采用ADI公司专利技术的多位Σ-Δ调制器以及提供单端输出的连续时间电压输出模拟部分。此外,每个DAC均具有独立的音量控制和免点击静音功能。ADC含有两个24位转换通道,内置多位Σ-Δ调制器和抽取滤波器。
AD1837A还内置一个片内基准电压源,其标称值为2.25 V。
AD1837A具有灵活的串行接口,可以与各种DSP芯片、AES/EBU接收机和采样速率转换器实现无缝连接。该器件可以配置为左对齐、右对齐、I2S 或DSP兼容型串行模式。借助SPI兼容型串行端口可实现对该器件的控制。这款器件可以采用5 V单电源供电,同时具有独立的电源引脚,用于其数字接口,因此它也可以利用3.3 V电源与其它器件进行接口。
AD1837A采用52引脚MQFP封装,额定温度范围为-40ºC至+85ºC工业温度范围。
参考资料
器件驱动器 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad1837a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论