AD1835A

不推荐用于新设计

2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24位Σ-Δ编解码器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 V 立体声音频系统,3.3 V兼容数字接口
  • 支持最高96 kHz采样速率
  • 一个DAC可提供192 kHz采样速率
  • 支持16/20/24位字长
  • 具有“完美微分线性恢复”特性的多位Σ-Δ调制器
  • 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
  • 提供差分输出以实现最佳性能
  • ADCs:-95 dB THD +N, 105 dB SNR 和动态范围
  • DACs:-95 dB THD +N, 108 dB SNR 和动态范围
  • 片内各通道独立音量控制,1024级线性刻度
  • DAC 和ADC软件可控免点击静音
  • 数字去加重处理
  • 支持256 x fS, 512 x fS和768 x fS 主模式时钟
  • 省电模式和软件省电模式

AD1835A
2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24位Σ-Δ编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1835A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览