AD1030
推荐新设计使用带TEC/PMIC的高精度模拟前端
- 产品模型
- 1
产品详情
- 模拟输入和输出
- 多通道、12-位、1 MSPS ADC
- 高达 10 个外部通道
- 电源、VDAC、IDAC 和温度监视器内部通道
- 单端和差分模式
- 0 V 至 VREF 模拟输入范围
- 包含输入缓冲区
- 数字比较器
- 多通道、12-位、1 MSPS ADC
- 9 个 12 位电压输出 DAC
- 4 通道可选输出范围
- 0 V 至 2.5 V 或 AVDD − 0.1
- AVDDNEG + 0.2 或 −2.5 V 至 −0 V
- 4 通道,0 V 至 2.5 V 或 AVDD − 0.2 V
- 1 通道,0 V 至 2.5 V
- 4 通道可选输出范围
- 4 个低噪声 12 位 IDAC
- 可配置输出范围:50 mA、100 mA 或 150 mA
- 利用外部 IDACDIS 引脚快速关断
- 2 个具有可调滞后电压的电压比较器
- TEC 控制器
- 不使用 TEC 时可选的 LDO 稳压器模式
- 最大加热和制冷电流:1.3 A
- 电流和电压监测及保护
- 90% 以上的效率
- 软启动功能
- 数字接口
- 1× SPI、3.3 V、40 MHz
- 1× I2C、3.3 V、100 kHz、400 kHz 和 1 MHz
- 与模拟输入和输出共享的 14x GPIO
- 电源
- 多种电源,可节省功耗的单独 IDAC 电源
- AVDDx、IOVDD 和 PVDDTECx:2.85 V 至 3.63 V
- AVDDNEG:−1.8 V 至 −3.63 V
- PVDDIDACx:1.60 V 至 AVDDx
- 多种电源,可节省功耗的单独 IDAC 电源
- 封装和温度范围
- 3.750 mm × 3.750 mm,0.40 mm 间距,61 球 WLCSP
- 完全指定在 TJ = –40°C to +125°C 环境中
AD1030是一款模拟前端(AFE),包含高精度模数转换器(ADC)、电压输出数模数转换器(VDAC)、电流输出数模转换器(IDAC)、热电冷却器(TEC)控制器和模拟比较器。
ADC信号链包含两个模拟比较器通道、10个外部电压输入、VDAC电压和电流监控通道、IDAC电压和电流监控通道、预充电缓冲器和1 MSPS逐次逼近寄存器(SAR) ADC。
AD1030提供4个IDAC通道。这些通道为具有可编程满量程输出范围(50 mA、100 mA或150 mA)的低噪声、低漂移电流源。每个IDAC通道具有12位分辨率。
有9个12位VDAC输出。其中四个VDAC(通道0至通道3)支持0 V至2.5 V的正电压范围或0 V至–2.5 V的负范围。这些范围可扩展至0 V至AVDD和0 V至AVDDNEG。
VDAC的通道4至通道7支持0 V至2.5 V的正电压范围。VDAC通道8支持 0 V至2.5 V的正电压范围。或者,VDAC的通道4至通道7可支持0 V至AVDD的输出范围。
AD1030还集成了TEC控制器,加热和冷却电流高达1.3 A,效率高于90%,支持软启动功能。
使用频率高达40 MHz的四线式串行端口接口(SPI)或高达1 MHz的双线式I2C接口,以配置每个功能模板并收集ADC数据。
应用
- 光纤网络–100G/200G/400G或更高速度的光学模块
欲了解有关AD1030的更多信息,请联系 InfoOpticalNetwork@analog.com。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD1030BCBZ-RL7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 19, 2024 - 24_0251 Qualification of an Additional Assembly and Test Site at STATS ChipPAC Singapore for AD1030 |
||
AD1030BCBZ-RL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1030的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论