AD1018
推荐用于新设计高精度模拟前端
- 产品模型
- 1
产品详情
- 模拟输入/输出
- 多通道、16 位、1 MSPS SAR ADC
- 17 个外部电压输入通道
- 4 个 TIA 输入通道
- 内部通道
- 11 个 IDAC 监视器通道
- 9 个 VDAC 监视器通道
- 3 个电源监视器通道
- 单端模式
- IDAC
- 11 个低噪声 16 位 IDAC 输出
- 四个通道,0 mA 至 150 mA 或 0 mA 至 200 mA
- 七个通道,0 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 50 mA 通道
- VDAC九个 16 位输出 VDAC 通道
- 通道 0、通道 1、通道 3 和通道 4:0 V 至 5 V, 150 Ω
- 通道 2:0 V 至 5 V, 1 kΩ
- 通道 5 至通道 8:0 V 至 2.5 V, 500 Ω
- 2.5 V 片内基准电压源
- SPI 接口高达 40 MHz
- 电源
- 多种电源
- 用于 VDAC 和 ADC,AVDDx 至 5V
- PVDD_IDACx 为 1.65 V 至 AVDDx −0.5 V
- 封装和温度范围
- 4.5 mm × 4.6 mm 100 球 WLCSP
- 完全指定在 −40°C 至 +120°C (TJA 运行)
AD1018 是一款模拟前端(AFE),具有高精度模数转换器(ADC)、电压输出数模转换器(VDAC)和电流输出数模转换器(IDAC)。
ADC 信号链包含四个跨阻放大器输入(TIA)、17 个外部电压输入、9 个 VDAC 监视通道、11 个 IDAC 监视通道、1 个预充电缓冲区和 1 个 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
TIA 将输入电流转换为电压,并使用内部 2.5 V ADC 基准电压源作为正极端。
输入多路复用器选择并配置一个通道(TIAx_OUT、AINx、IDACx 或 VDACx)或一个内部电源监控信号(AVDDx ×3/8、IOVDD ×3/8、PVDD_IDACx 或 AGNDx),并将其配置为 SAR ADC输入的输出。这些输入是单端的。AGNDx 用作参考信号。ADC 时序控制器选项还可用于对自动通道测量序列进行编程(更多信息,请参见《 AD1018 硬件参考手册》)。
AD1018 提供 11 个低噪声通道、低漂移 IDAC 输出,其满量程范围是(IDAC0 至 IDAC6:0 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 50 mA,IDAC7 到 IDAC10:0 mA 至 150 mA 或 0 mA 至 200 mA)。每个 IDAC 通道具有 16 位分辨率。
AD1018 具有 9 个 16 位分辨率的 VDAC 通道。每个通道都有一个电压输出缓冲区。
2.5 V 片内基准电压源缓冲区可驱动 100 nF 的电容性负载,最大负载电流为 10 mA。该缓冲区用于偏置外部热敏电阻。
使用高达 40 MHz 的 4 线串行端口接口 (SPI) 来配置每个模块,并收集 ADC 数据。
应用
- 光通信模块
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
可以从此网页下载该产品的简短数据手册。如需完整的数据手册和其他技术文档的副本,请联系您的ADI公司本地销售 或 InfoOpticalNetwork@analog.com.
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD1018BCBZ-RL7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1018的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论