MAX9675

110MHz、16 × 16可编程增益视频交叉点开关

业内成本最低的高性能16 x 16视频交叉开关,工作在±5V

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 带缓冲输入和输出的16 x 16无阻塞阵列
  • 采用±5V电源供电
  • 独立可编程的输出缓冲增益(AV = +1V/V或+2V/V)
  • 高阻输出禁止模式可用于线或连接
  • 14MHz范围内,增益平坦度为0.1dB
  • 110MHz的-3dB带宽
  • 6MHz时,串扰为-62dB,隔离度为-110dB
MAX9675
110MHz、16 × 16可编程增益视频交叉点开关
MAX9675:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX4355 16x16、无阻塞视频交叉点开关,带有输入/输出缓冲器
MAX4357 32 x 16、无阻塞视频交叉点开关,带有输入/输出缓冲器
MAX4356 16 x 16、无阻塞视频交叉点开关,带有屏幕显示插入及输入/输出缓冲器
MAX4358 32 x 16、无阻塞视频交叉点开关,带有屏幕显示及I/O缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9675的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览