MAX4355

16x16、无阻塞视频交叉点开关,带有输入/输出缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带输入输出缓冲的16 x 16无阻塞开关阵列
  • 可使用±3V,±5V或+5V电源工作
  • 各路输出缓冲增益可单独编程设定(AV = +1V/V或+2V/V)
  • 高阻抗输出禁止模式可用于线或连接
  • 14MHz范围内,增益平坦度为0.1dB
  • 6MHz时,串扰-62dB,隔离度-110dB
  • 微分增益/差分相位误差0.02%/0.12°
  • 低功耗(每点0.76mW,总共195mW)
MAX4355
16x16、无阻塞视频交叉点开关,带有输入/输出缓冲器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4355的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览