MAX965

量产

单/双/四路、微功耗、超低电压、满摆幅输入/输出比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低单电源工作电压低至+1.6V
  • 轨到轨共模输入电压范围
  • 每个比较器的静态电源电流为3µA
  • 开漏输出摆幅超出 VCC
  • 1.235V ±1.5%精密内部基准电压源(MAX965/967/968/969)
  • 10µs传播延迟(50mV过驱)
  • 采用节省空间的封装:
    • 8引脚µMAX (MAX965–MAX968)
    • 16引脚QSOP (MAX969/MAX970)
MAX965
单/双/四路、微功耗、超低电压、满摆幅输入/输出比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX965的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览