MAX9214
可编程、直流平衡、21位解串器
业内首款21位、可编程DC平衡解串器,能够将三路LVDS串行数据分配到21路单端LVCMOS/LVTTL输出
产品详情
- 可编程的直流平衡或非直流平衡
- 直流平衡允许交流耦合,以实现更宽的输入共模电压范围
- 工作频率可低至8MHz (MAX9210/MAX9220)
- 下降沿输出锁存(MAX9220/MAX9222)
- 更慢的输出过渡时间,以减少EMI (MAX9210/MAX9220)
- 当/PWRDWN为低时,输出处于高阻抗,允许共用总线
- 引脚兼容于DS90CR216A/DS90CR218A (MAX9214/MAX9216)
- 非直流平衡方式支持安全失效输入
- 耐压5V的/PWRDWN输入
- 无需外围元件的PLL
- 高达1.785Gbps的吞吐率
- 单独的输出电源引脚,允许接口至1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑
- LVDS输入满足IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD规范要求
- LVDS输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS规范
- 低截面48引脚TSSOP和节省空间的QFN封装
- +3.3V主电源供电
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9210/MAX9214/MAX9220/MAX9222将三路LVDS串行数据输入解串为21位单端LVCMOS/LVTTL输出。随LVDS数据流接收到的并行LVDS时钟,为解串提供时序。输出具有独立的电源,允许1.8V至5V的输出逻辑电平。
MAX9210/MAX9214/MAX9220/MAX9222具有可编程直流平衡的特点,允许利用交流耦合将串行器和解串器隔离开。解串器解码MAX9209/MAX9213等串行器所发送的数据。
MAX9210/MAX9214具有上升沿输出锁存,当直流平衡未编程时,这些解串器兼容于非直流平衡21位解串器,如DS90CR216A和DS90CR218A。MAX9220/MAX9222具有下降沿输出锁存。
针对当前流行的非直流平衡串行器,提供两种频率型号和两种直流平衡缺省状态,以获得最大的替换灵活性和兼容性。增加了低频型号(MAX9210/MAX9220)的单端输出过渡时间,以降低EMI。LVDS输入符合IEC 61000-4-2 4级ESD规范,可承受±15kV气隙放电和±8kV接触放电。
MAX9210/MAX9214/MAX9220/MAX9222提供TSSOP和节省空间的QFN封装,工作于-40°C至+85°C的温度范围。
应用
- 数字复印机
- 激光打印机
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9214的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论