MAX7316
10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
可有效节省空间的10端口、18端口I/O扩展器,带/IRQ,能够以240级PWM亮度控制和2相闪烁控制驱动LED
产品详情
- 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
- 2V至3.6V工作
- 8位PWM LED亮度控制
- 全局16级亮度控制
- 附加16级独立的亮度控制
- 两相LED闪烁
- 高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
- 支持热插入
- 输出额定电压5.5V,漏极开路
- 5.5V输入过压保护
- 瞬态检测具有中断输出
- /RST输入清除串口状态,恢复到加电缺省状态
- 低待机电流(1.2µA (典型值)、3.3µA (最大值))
- 小巧的3mm x 3mm、薄型QFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7316是I²C/SMBus™兼容的串行接口外围设备,可为微处理器提供8个附加的I/O端口、一个输出专用端口和一个输入专用端口。每个I/O端口可以单独配置为漏极开路输出,额定输出电流50mA/5.5V;也可以配置为具有瞬态检测的逻辑输入。输出专用端口可用作瞬态检测中断输出。器件输出可用于驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达5.5V的逻辑输出。
器件还为全部9个输出端口集成了8位PWM电流驱动控制,其中4位用于全局控制,对所有的LED输出提供电流粗调,从完全关闭到最亮状态,共有14个亮度级。此外,每个输出还具有各自的4位控制,可进一步将全局设置电流细分为16个等级。另外,电流控制也可配置成单独的8位控制,同时设置所有输出。
每个输出具有独立的闪烁定时,具有两相闪烁。每相闪烁LED可被设置为打开或关断,也可省略闪烁控制。闪烁周期由BLINK引脚的外部时钟(最高1kHz)或寄存器控制。BLINK输入还可用作逻辑控制打开或关闭LED,或作为一个通用输入(GPI)。
MAX7316支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL、/RST、BLINK和从机地址输入AD0保持高阻,可承受6V电压。MAX7316通过2线串行接口控制,可配置成4个I²C地址中的任何一个。
应用
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- 继电器驱动器
- RGB LED驱动器
- 系统I/O端口
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电池直接供电LED/GPIO驱动器 10 | ||
MAX7315 | 量产 | 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7310 | 量产 | 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位 |
MAX7311 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7312 | 量产 | 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7313 | 量产 | 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7300 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7301 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7314 | 量产 | 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7317 | 量产 | 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护 |
MAX7318 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
显示驱动器电子器件 4 | ||
MAX6965 | 量产 | 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6964 | 量产 | 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7316的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论