MAX4999

量产

USB 2.0高速差分8:1复用器

业内首款的8:1 USB复用器,支持USB 2.0高速数据速率,实现快速切换

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3.0V至+3.6V单电源供电
  • 6.5Ω (典型值)低导通电阻(RON)
  • -3dB带宽:1200MHz (典型值)
  • 使能输入可将所有通道置于高阻态(待机模式)
  • 低工作电流(1µA)及超低待机静态电流(30nA)
  • 低门限,无需1.8V低压转换
  • 小型32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
MAX4999
USB 2.0高速差分8:1复用器
MAX4999:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4999的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览