为KVM应用构建8至1 USB开关
Abstract
许多服务器需要将来自不同计算机的视频、键盘、鼠标和音频信号切换到一个前面板。本文主要关注键盘/鼠标部分,介绍了一种利用MAX4999构建8:1 USB开关的方案。在MAX4999输出放置一个集线器,该设计能够保证任何连接到集线器的设备正确地切换到一个终端。
概述
用户通常需要通过服务器背板的前面板接入数据,这就要求服务器能够在多个通道之间切换。Maxim针对这类应用设计了一系列芯片,如MAX4999,大大简化了这类应用的设计,而且更可靠。
MAX4999为单芯片解决方案,能够将多达8个USB通道复用到一个公共的USB终端,支持速率高达480Mbps (USB 2.0)。MAX4999能够处理满摆幅信号,支持低速和全速运行接口,带宽高于900MHz,可有效处理高速信号。
键盘/鼠标切换电路
虽然PS-2信号的切换也支持键盘/鼠标应用,但PS-2键盘/鼠标的市场正在萎缩。目前,USB的应用已成为市场主流,USB在键盘和鼠标应用中已经替代PS-2成为首选的标准协议。考虑到这一因素,本文将关注USB键盘/鼠标的应用。
图1所示电路能够实现8:1 USB开关,支持键盘/鼠标切换。如果USB端口在八个终端之间切换,来自八个终端的一对高频信号将连接MAX4999的公共端。USB端口有足够的带宽处理键盘、鼠标和大部分USB设备。键盘、鼠标一般工作在低速USB模式。
MAX4999只需要3位地址,另一位用于使能(EN)。通过选择3位地址,MAX4999可以选择8对信号线中的一对接入公共端。第4位连接到EN引脚,可以将器件设置在高阻态(待机模式),此时的电流损耗≤ 3µA。电路中的DIP开关用于选择特定端口,实际应用中通常使用一个微控制器。
结论
MAX4999单芯片能够将8个USB线对复用到一个公共端。高阻模式下,MAX4999仅消耗≤ 3µA (最大值)的静态电流,能够满足系统苛刻的功耗要求。