MAX4901
量产低RON、双路SPST/单路SPDT、无喀嗒声切换开关,可处理负信号
- 产品模型
- 4
产品详情
MAX4901–MAX4905开关具有负信号处理能力,允许低于地电位的信号通过开关,且不会产生失真。MAX4901/MAX4902是双路SPST (单刀/单掷)开关,而MAX4903/MAX4904/MAX4905则是单路SPDT (单刀/双掷)结构。这些模拟开关工作在+1.8V至+5.5V单电源下,具有0.6Ω的低导通电阻,使其尤其适合切换音频信号。
MAX4905包括一个比较器,用于耳机检测或静音/发送按键功能。MAX4902/MAX4904/MAX4905具有内置并联电阻,可自动对任何NO_及NC连接点上的电容放电。这样在预先充电的连接点之间切换音频信号时可降低杂音。先断后合特性和自动放电也有助于降低噼啪声。
这些SPST和SPDT开关采用节省空间的8引脚TDFN和9焊球UCSP™封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA和手持设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4901EBL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX4901EBL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX4901ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4901ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX4901EBL+ | 量产 | |
MAX4901EBL+T | 量产 | |
MAX4901ETA+ | 量产 | |
MAX4901ETA+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX4901EBL+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX4901EBL+T | 量产 | |
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX4901ETA+ | 量产 | |
MAX4901ETA+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4901ETA+ | 量产 | |
MAX4901ETA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4901的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论