MAX4715
量产0.4Ω、低电压、单电源SPST模拟开关
0.4Ω、低电压、单电源供电SPST开关,采用SC70封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低RON
- 0.4Ω(最大值,+3V电源)
- 1.2Ω(最大值,+1.8V电源)
- RON平坦度:0.1Ω(最大值,+3V电源)
- +1.6V至+3.6V单电源供电
- 采用5引脚SC70封装
- 快速开关:tON = 18ns(最大值),tOFF = 12ns(最大值)
- +1.8V CMOS逻辑兼容(+3V电源)
- 与MAX4594 (MAX4715)引脚兼容
- 与MAX4595 (MAX4716)引脚兼容
MAX4715/MAX4716为低导通电阻、低压、单刀/单掷(SPST)模拟开关,采用+1.6V至+3.6V单电源供电。MAX4715为常开(NO)式,MAX4716为常闭(NC)式。这些器件还具有快速开关速度(tON = 18ns(最大值),tOFF = 12ns(最大值))。
采用+3V电源供电时,MAX4715/MAX4716的最大导通电阻(RON)为0.4Ω,最大RON平坦度为0.1Ω。采用+3V单电源时,其数字逻辑输入与+1.8V CMOS兼容。
MAX4715与MAX4594引脚兼容,MAX4716与MAX4595引脚兼容。MAX4715/MAX4716采用SC70-5封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电应用
- 手机
- 通信系统
- 硬盘驱动器
- 低压数据采集
- 调制解调器
- PCMCIA卡
- 电源路由
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4715EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX4715EXK+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4715的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论