MAX4714
量产0.8Ω、低电压、单电源、SPDT模拟开关,SC70封装
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 低导通电阻RON
- 0.8Ω(最大值,+3V电源)
- 2.5Ω(最大值,+1.8V电源)
- RON平坦度:0.18Ω(最大值,+3V电源)
- +1.6V至+3.6V单电源供电
- 采用6引脚 µDFN (1.5mm x 1mm)和SC70封装
- 快速开关:tON = 18ns(最大值),tOFF = 12ns(最大值)
- 1.8V CMOS逻辑兼容(+3V电源)
- 与MAX4599引脚兼容
- 保证先开后合式开关动作
MAX4714是一款低导通电阻、低压单刀双掷(SPDT)模拟开关,采用+1.6V至+3.6V单电源供电。MAX4714为先开后合式开关。该器件还具有快速开关速度,tON = 18ns(最大值),tOFF = 12ns(最大值)。
采用+3V电源供电时,MAX4714的最大导通电阻(RON)为0.8Ω,最大RON匹配和平坦度为0.18Ω。采用+3V单电源时,数字逻辑输入与1.8V CMOS兼容。
MAX4714与MAX4599引脚兼容,采用6引脚SC70或 µDFN封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电设备
- 手机
- 通信电路
- 硬盘驱动器
- 低压数据采集系统
- 调制解调器
- PCMCIA卡
- 电源路由
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4714ELT+ | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4714ELT+T | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4714EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX4714EXT+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4714的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论