MAX4706
量产低电压、2Ω、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 保证RON
- 最大2Ω (+2.7V电源)
- 保证RON平坦度:0.6Ω (+2.7V电源)
- 出色的交流特性
- 高断开隔离度:1MHz下-67dB
- -3dB带宽;190MHz
- 0.013%的总谐波失真
- 低电源电流: 0.02µA
- 微型的SC70封装或µDFN封装
- 1.8V至5.5V单电源工作
MAX4706/MAX4707为单刀/单掷(SPST)开关,工作于1.8V至5.5V的单电源。MAX4706为常闭(NC)开关,而MAX4707为常开(NO)开关。在+2.7V工作电源下,这些开关具有2Ω的导通电阻(RON)和0.6Ω的导通平坦度。该类器件通常仅消耗0.02µA的静态电流,尤其适合于低功率、便携式应用。MAX4706/MAX4707在整个温度范围内,具有低泄漏电流、TTL/CMOS兼容的数字逻辑和出色的交流特性。
MAX4706/MAX4707提供微小的5引脚和6引脚SC70封装,以及6引脚µDFN封装。
应用
- 音频信号切换
- 电池供电设备
- 通信电路
- 低电压数据采集系统
- 继电器替代品
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4706EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX4706EXK+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟开关与多路复用器 1 | ||
MAX4645 | 量产 | 快速、低电压、2.5Ω、SPST、CMOS模拟开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4706的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论