MAX4674

量产

3V/5V、4Ω、宽带四路2:1模拟多路复用器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 保证导通电阻
    • 4Ω(最大值,+5V电源)
    • 6Ω(最大值,+3V电源)
  • 保证通道间匹配
    • 0.4Ω(最大值)
  • 信号范围内保证平坦度
    • 0.8Ω(最大值)
  • 1.8V电源
    • 整个温度范围内RON = 100Ω(典型值)
    • tON = 51ns(典型值)
    • tOFF = 13ns(典型值)
  • 保证较低漏电流
    • 0.5nA(最大值,+25°C)
  • 单电源供电:+1.8V至+5.5V
  • 轨到轨信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 串扰:-114dB (1MHz)
  • 关断隔离:-67dB (1MHz)
  • 4mm x 4mm QFN封装
MAX4674
3V/5V、4Ω、宽带四路2:1模拟多路复用器
MAX4674:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX394 量产 低电压、四路、SPDT、CMOS模拟开关—取代MAX333A
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4674的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览