MAX4539
低电压、单8选1及双4选1,带有校准的多路复用器
Viewing:
产品详情
- On-Chip Gain and Offset Divider Networks Provide 15-Bit Accurate Output Ratios
- On-Chip V+ to GND and V+ to V- Divider Networks Provide 8-Bit Accurate Output Ratios
- RON: 100Ω max
- RON Matching Between Channels: 6Ω max
- Charge Injection: 5pC max
- Low 0.1nA Off Leakage Current
- Small 20-Pin SSOP/SO/DIP Packages
应用
- 音频信号切换
- 航空电子
- 电池供电应用
- 数据采集
- 网络
- 测试设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4539的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论