MAX2742
单芯片、全球定位系统接收前端
Viewing:
产品详情
- 完整的单片GPS前端接收机
- 在1.023MHz提供单端或差分输出
- 低至4.5dB的典型噪声系数
- 无需外部IF SAW或分立滤波器
- 在+2.4V电源下功耗小于32mW
- +2.4V至+3.6V宽电源电压范围
- 工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围
MAX2742完整的单片全球定位系统(GPS) RF前端使用了许多创新与前沿的RF CMOS设计技术。这款高性能的、采用最先进技术的器件功耗极低,并且不需要高成本的SAW和庞大的分立IF滤波器。MAX2742包含了完全集成的低噪声放大器(LNA)、IF部分、量化器和本地振荡器合成器。
MAX2742的设计输入信号是1.57542GHz的L1 GPS信号。本器件支持高精度的输出量化,可以给出GPS接收机能达到的最佳性能。在+2.4V电源下,MAX2742的功耗小于32mW。
MAX2742采用48引脚TQFP封装,工作在工业温度范围内(-40°C至+85°C)。
应用
- 消费类电子
- 数码相机和便携式摄像机
- 紧急事件响应系统
- 路旁紧急救助设备
- 地理信息系统(GIS)
- 车载导航系统(IVNS)
- 库存管理
- 移动定位业务(PDA和娱乐终端/无线电话)
- 远程信息处理终端(汽车或贵重物品跟踪、库存管理)
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX2745 | 单芯片、全球定位系统前端下变频器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2742的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论