MAX2745

单芯片、全球定位系统前端下变频器

完备的单芯片、GPS RF前端下变频器,结合了多项创新技术和前沿RF CMOS设计技术

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的单片GPS无线器件,用于16.368MHz和32.736MHz设计
  • 在4.092MHz提供单端或差分输出
  • 低至3.5dB的典型噪声系数
  • 无需外部IF SAW或分立滤波器
  • 片内温度传感器
  • 2.4V至3.6V宽电源电压范围
  • 在2.4V供电时的功耗仅为41mW
  • 工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围
MAX2745
单芯片、全球定位系统前端下变频器
MAX2745:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2742 单芯片、全球定位系统接收前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2745的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览