MAX14886
双通道DisplayPort图形复用器,具有HDMI电平转换器
高速DisplayPort图形开关,支持双图形卡系统的无缝切换
产品详情
- +3.3V单电源供电
- 符合HDMI v.1.4眼图模板,速率高达2.25Gbps
- 满足VESA DisplayPort互操作指南v.1.1a要求(需要外部DDC逻辑)
- 低功耗关断模式
- 高电平有效或低电平有效
- 输出电平调节(ADJ),用于输出背向端接,没有幅度衰减
- 无缝集成到外置HDMI连接器的双显卡系统
- 直流耦合HDMI输出,直接匹配HDMI连接器
- 交流或直流耦合TMDS格式化输入
MAX14886为高速、低延迟、有源转接驱动复用器,用于双图形卡之间的切换,以及在外部HDMI连接器处对高达2.25Gbps的信号进行调理,以满足HDMI™ v.1.4的要求。器件适用于集成(例如Intel或AMD)和独立显卡(例如NVIDIA或ATI GPU)之间的信号切换,符合VESA DisplayPort™互操作v.1.1a标准要求(需要外部DDC逻辑),与主板外部HDMI连接器无缝集成。
器件可接受低至200mV的差分输入,驱动1000mV (典型值)最小瞬变差分信号(TMDS®)输出。输出电平调节引脚(ADJ)的精密电阻允许使用400Ω (典型值)差分输出背向端接电阻,以更好地满足HDMI模板抖动要求,确保支持整个TMDS摆幅。器件可交流(DisplayPort)或直流(HDMI)耦合至图形卡IC,必须采用直流耦合连接HDMI连接器。此外,器件为HDMI连接器提供反向电流保护,以及高电平有效或低电平有效控制的低功耗关断模式。
采用+3.3V单电源供电,工作在0°C至+70°C商业级温度范围,提供5mm x 5mm、40引脚、TQFN封装。
应用
- 双图形卡笔记本电脑
- 双模DisplayPort至HDMI外置开关或适配器
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
显示端口(DP)模拟开关 1 | ||
MAX14998 | 量产 | 双通道和四通道DisplayPort无源开关,具有独立的AUX/HPD控制 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14886的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论