MAX11500
三通道、高清视频滤波器
HD视频滤波缓冲器,改善阻带抑制并具有12kV HBM ESD保护
Viewing:
产品详情
- 三通道6阶滤波器,用于高清视频
- +6dB输出缓冲器
- 透明输入钳位
- 交流或直流耦合输入
- 交流或直流耦合输出
- 输出缓冲器能驱动一个150Ω标准视频负载
- 输出具有12kV HBM ESD保护
- +5V单电源供电
- 微小的8引脚SO封装
MAX11500集成三通道高清(HD)视频滤波器,同时带有输入视频钳位和输出缓冲器。该器件特别适合在机顶盒、硬盘录像机(HDR)、DVD播放器和个人视频录像机等应用中用作抗混叠滤波和DAC平滑滤波。
6阶通道滤波器具有典型的33MHz的-3dB带宽。每个通道包括一个输出缓冲器,具有+6dB增益并可向一路150Ω标准视频负载提供2VP-P视频信号。缓冲器可驱动交流或直流耦合负载,保证通过背向匹配电阻后的消隐电平小于1V。
视频输入为交流和直流耦合的输入信号提供透明钳位。如果输入信号不小于地,输入钳位不工作,使DAC输出能以直流耦合方式输入。器件采用+5V单电源供电,工作于0°C至+85°C温度范围,采用微小的8引脚SO封装。
应用
- DVD播放器
- HD录像机
- HD电视机
- 高清机顶盒接收机
- 个人录像机
- 视频点播
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11500的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论