MAX7453

三通道视频重建滤波器和缓冲器,用于复合视频及Y/C输出

高性价比S视频端子滤波器及缓冲器,提供复合视频信号加法器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于CVBS和Y/C (S视频)的三通道滤波器和缓冲器
  • 滤波器响应可理想用于NTSC、PAL和隔行SDTV信号
  • 27MHz时阻带抑制为42dB (典型值)
  • 通带响应-0.3dB (典型值)
  • 小于1V的低消隐电平电压允许直流耦合输出
  • CVOUT可驱动两路150Ω视频负载
  • YOUT和COUT可驱动一路150Ω视频负载
  • +5V单电源
  • 8引脚SO封装
MAX7453
三通道视频重建滤波器和缓冲器,用于复合视频及Y/C输出
MAX7453:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7453的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览