LTC2688

推荐用于新设计

16通道、12/16位电压输出SoftSpan DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 个独立的 SoftSpan DAC
  • 可独立编程的输出范围:0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V、±10 V、±15 V
  • 所有范围的全 16 位分辨率
  • 灵活的单电源或双电源操作
  • 最大 INL 误差:±3 LSB
  • ±5 ppm/°C时,精密基准电压源为 4.096 V(最大值)
  • 使用多达 3 个切换引脚的 A/B 切换或正弦抖动
  • 用于输出电压和负载电流检测的多路复用器
  • 保证输出驱动 ±20 mA
  • 6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCSP 和 3.5 mm × 3.5 mm、64 球 WLCSP
LTC2688
16通道、12/16位电压输出SoftSpan DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2688

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2873A

LTC2688 演示板 | 16 通道、16 位电压输出 SoftSpan DAC

特性和优点

  • 用于 LTC2688 多通道电压输出 DAC 的全功能评估板
  • 灵活的输出电源配置
  • 轻松连接到外部负载
  • 用于监控 DAC 状态信号的测试点
  • 兼容 ACE 评估软件

产品详情

DC2873A-B和DC2873A-C(下文简称DC2873A)是全功能评估板,用于评估LTC2688,一款16通道、16位或12位精密电压输出数模转换器(DAC)。

DC2873A-B一般采用16位LTC2688 (LTC2688-16),DC2873A-C (LTC2688-12)一般采用12位LTC2688。

DC2873A通过串行外设接口(SPI)和J1连接器进行控制。SPI信号通过与DC2873A相连的扁平电缆从DC2026C控制器板发送。

DC2873A通过分析、控制、评估(ACE)软件提供直观的图形用户界面(GUI),利用SPI接口来配置和控制LTC2688。

LTC2688用于各种电压模式偏置应用,如用于数据通信的光学调制器。每个通道的输出电压范围可通过软件进行选择,且任何通道均可路由至DC2873A MUX引脚,从而允许从外部监控通道电压或电流。

有关LTC2688-16和LTC2688-12的完整详细信息,请参阅LTC2688数据手册,在使用DC2873A时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

DC2873A
LTC2688 演示板 | 16 通道、16 位电压输出 SoftSpan DAC

参考电路

Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
CN0554 参考设计

±10 V 模拟输入和±15 V 模拟输出,适用于树莓派平台

特性和优点

  • 8个伪差分输入或16个单端输入
  • 高达±13 V的可选输入电压范围
  • 16个单端输出
  • 高达±15 V输出
  • 所有电源轨由树莓派供电

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-17 01:00
    CN0554: 10V Analog Input and 15V Analog Output for Raspberry Pi
CN0554
±10 V 模拟输入和±15 V 模拟输出,适用于树莓派平台

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2688的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论