HMCAD1520
量产高速多模式8/12/14位1000/640/105 MSPS ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高速模式(12位/8位)
四通道模式: FSmax = 160 / 250 MSPS
双通道模式: FSmax = 320 / 500 MSPS
单通道模式: FSmax = 640 / 1000 MSPS
SNR: 70 dB, SFDR: 60/75 dB
(12位单通道模式) - HMCAD1511和HMCAD1510中描述的8位模式
- 精密模式(14位)
四通道高达105 MSPS
SNR: 74 dB;SFDR: 83 dB(70 MHz)
SNR: 72.5 dB;SFDR: 78 dB (140 MHz) - 带瞬时开关功能的集成式交叉点开关
- 内部低抖动可编程时钟分频器
- 超低功耗
490 mW(包括I/O,12位、640 MSPS) - 从休眠状态启动的时间:0.5 μs
从掉电状态启动的时间:15 μs - 内部基准电压源电路,无需外部元件
- 粗调和精调增益控制
- 针对每一个ADC提供数字增益精调能力
- 内部失调校正
- 电源电压:1.8 V
- 控制接口引脚具有1.7 - 3.6 V CMOS逻辑电压
- 串行LVDS输出
提供12、14、16和双通道8位模式 - 7 x 7 mm 48 QFN封装
HMCAD1520是一款多功能、高性能、低功耗模数转换器(ADC),采用交错式高速模式来提升采样速率。 集成式交叉点开关激活用户选择的输入。
在单通道模式下,可以选择四个输入中的一个作为单个ADC通道的有效输入。 在双通道模式下,可以为每一个ADC通道选择四个输入中的任意两个。 在四通道模式和精密模式下,任意输入都可分配至任意ADC通道。 内部低抖动可编程时钟分频器使得针对所有工作模式采用单个时钟源成为可能。
HMCAD1520基于专利结构,采用内部基准电压源电路、串行控制接口和串行LVDS输出数据。 数据和帧同步时钟用于接收机的数据捕捉。 针对每一个ADC可单独设置内部数字精调增益,以便校准增益误差。
通过串行控制接口(SPI),可向ADC施加各种模式和配置设置。每个通道都可独立关断,并且输出数据格式可通过此接口选择。 可使用单个外部引脚设置全芯片空闲模式。
寄存器设置决定了此引脚的确切功能。 HMCAD1520设计为可轻松与多个供应商提供的现场可编程门阵列(FPGA)实现接口。
应用
- 精密示波器
- 频谱分析仪
- 分集接收机
- 高端超声
- 通信测试
- 无损检测
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMCAD1520 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
HMCAD1520TR | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。