HMCAD1511

量产

高速、多模、8位、1 GSPS ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8位高速单通道/双通道/四通道ADC
    单通道模式: FSmax = 1000 MSPS
    双通道模式: FSmax = 500 MSPS
    四通道模式: FSmax = 250 MSPS
  • 集成交叉点开关(多路复用阵列)
  • 1X至50X数字增益
    高达32X无失码
  • 1X增益: 49.8 dB SNR
    10X增益: 48.2 dB SNR
  • 内部低抖动可编程时钟分频器
  • 超低功耗
    710 mW(包括I/O,1000 MSPS)
  • 从休眠状态启动的时间:0.5 μs;从掉电状态启动的时间:15 μs
  • 内部基准电压源电路,无需外部元件
  • 粗调和精调增益控制
  • 针对每一个ADC提供数字增益精调能力
  • 内部失调校正
  • 电源电压:1.8 V
  • 控制接口引脚具有1.7 - 3.6 V CMOS逻辑电压
  • 串行LVDS/RS DS输出
  • 7x7 mm QFN 48引脚(LP7D)封装
HMCAD1511
高速、多模、8位、1 GSPS ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

eval board
EVAL-HMCAD1511

HMCAD1511评估板

产品详情

HMCAD1520-EBZ (HMCAD1511-EBZ)支持12位(8位)、640MSPS (1GSPS)多通道模数转换器HMCAD1520 (HMCAD1511)。该电路板将LTM8078开关稳压器和ADM7154 LDO用作其电源,并将LTC6419用作可选高速ADC驱动器。该电路板可使用FMC (Vita57.1)连接器与FPGA开发板直接接口。

本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与EVAL-SDP-CH1Z数据捕获卡接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。现可使用ACE软件包实现器件控制和后续数据分析。

SDP-H1
高速控制器板
EVAL-HMCAD1511
HMCAD1511评估板

最新评论

近期浏览