HMC943
不推荐用于新设计
1.5 W功率放大器,采用SMT封装,24 - 31.5 GHz
Viewing:
产品详情
- 饱和输出功率:
+34 dBm @ 24% PAE - 高输出IP3: +41 dBm
- 高增益: 21 dB
- 直流电源: +5.5V (1200 mA)
- 无需外部匹配
- 32引脚5x5 mm SMT
封装: 25 mm²
HMC943LP5E是一款4级GaAs pHEMT MMIC 1.5 W功率放大器,工作频率范围为24至31.5 GHz。 HMC943LP5E提供21 dB增益,+34 dBm饱和输出功率和24% PAE(+5.5V电源)。 HMC943LP5E具有+41 dBm 高输出IP3,适用于微波无线电应用。 HMC943LP5E放大器I/O内部匹配至50 Ω,采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT和SATCOM
- 电信基础设施
- 军事和太空
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC943APM5E | >1.5 W (34 dBm) 24 GHz 至 34 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器 |