HMC907
过期HMC907 / HMC907LP5E
½ W功率放大器芯片或采用SMT封装,0.2 GHz至22 GHz
Viewing:
产品详情
- P1dB输出功率: +26 dBm,+27 dBm
- 增益: 12 dB, 14 dB
- 输出IP3: +36 dBm, +38 dBm
- 电源电压: +10 V at 350 mA
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.91 × 1.33 × 0.1 mm
- 32引脚、5 × 5 mm、表贴技术(SMT)封装
HMC907是GaAs单芯片微波集成电路(MMIC) PHEMT分布式功率放大器,工作频率范围为0.2 GHz至22 GHz。 这些自偏置功率放大器提供12 dB和14 dB增益、+36 dBm或+38 dBm输出IP3和+26 dBm或+27 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+10 V电源时功耗仅为350 mA。 在+0.6 dB或+0.7 dB时,器件具有出色的增益平坦度(0.2 GHz至22 GHz),因而适用于EW、ECM、雷达和测试设备应用。 这些器件的输入/输出内部匹配50 Ω,可轻松集成到多芯片模块(MCM)中。 ½ W功率放大器SMT采用无引脚、QFN、5 × 5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和VSAT
- 军事与太空
- 电信基础设施
- 光纤产品
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC907APM5E | GaAs pHEMT MMIC功率放大器0.2 - 22 GHz | |
HMC907A-Die | GaAs pHEMPT MMIC功率放大器,0.2 - 22 GHz |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc907的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论