在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC797
过期HMC797 / HMC797LP5E
1W功率放大器芯片或采用SMT封装,DC至22 GHz
Viewing:
产品详情
- 高P1dB输出功率: +28 dBm
- 高PSAT输出功率: +29.5 dBm,+31 dBm
- 高增益: 13.5 dB,14.5 dB
- 高输出IP3: +39 dBm,+40 dBm
- 电源电压: +10 V (400 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.89 × 1.55 × 0.1 mm
- 32引脚、5 × 5 mm、表贴技术(SMT)封装
HMC797器件为GaAs、单芯片微波集成电路(MMIC)和PHEMT分布式功率放大器,工作频率范围为DC到22 GHz。 这些放大器提供高达13.5 dB或14.5 dB的增益、+39 dB或+40 dB的输出IP3、+28 dBm的输出功率(1 dB增益压缩),功耗为400 mA(采用+10 V电源)。 这些多功能功率放大器在DC至22 GHz范围内具有正增益斜率,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。 这些器件的输入/输出内部匹配50 Ω,可轻松集成到多芯片模块(MCM)中。 所有芯片数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。 该功率放大器SMT采用无引脚、QFN、5 × 5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和VSAT
- 军事与太空
- 电信基础设施
- 光纤产品
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC797APM5E | GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,DC - 22 GHz | |
HMC797A-Die | GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,DC - 22 GHz |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc797的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论