eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC788

过期

pHEMT增益模块MMIC放大器,DC - 10 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • dBmP1dB输出功率: +20 dBm
  • 输出IP3: +33 dBm
  • 增益: 14 dB
  • 50Ω I/O
  • 6引脚2x2mm SMT封装:4mm²

推荐替代产品

HMC788A 推荐新设计使用

0.01 GHz至10 GHz、MMIC、GaAs、pHEMT RF增益模块

HMC788
pHEMT增益模块MMIC放大器,DC - 10 GHz
HMC788A Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC788A 推荐新设计使用 0.01 GHz至10 GHz、MMIC、GaAs、pHEMT RF增益模块
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-HMC788LP2E
HMC788LP2E Evaluation Board

最新评论

近期浏览