HMC716

过期

低噪声放大器,采用SMT封装,3.1 - 3.9 GHz

Viewing:

产品详情

  • 噪声系数: 1 dB
  • 增益: 18 dB
  • 输出IP3: +33 dBm
  • 单电源: +3V至+5V
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²

推荐替代产品

ADL5523 推荐新设计使用

400 MHz 至4000 MHz 低噪声放大器

HMC716
低噪声放大器,采用SMT封装,3.1 - 3.9 GHz
hmc716lp3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADL5523 推荐新设计使用 400 MHz 至4000 MHz 低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC716LP3
HMC716LP3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC716的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览