HMC678
推荐新设计使用SMT 13 Gbps,2:1选择器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 支持高数据速率:
最高13 Gbps - 单端输入
- 差分和单端输出
- 快速上升与下降时间: 17 / 15 ps
- 低功耗: 250 mW(典型值)
- 可编程差分
输出电压摆幅: 600 - 1,200 mV - 传播延迟: 125 ps
- 单电源: -3.3V
- 16引脚陶瓷3x3mm
SMT封装: 9mm²
HMC678LC3C是一款2:1选择器,支持高达13 Gbps数据传输速率,选择器端口工作频率高达13 GHz。 选择器可在适当选择端口置位时将两个单端输入之一路由至差分输出。 输入HMC678LC3C的全部单端信号均以50 Ω端接至片上接地,并支持交流或直流耦合。
HMC678LC3C输出支持差分或单端操作。 输出可直接连接50 Ω端接系统,而如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC678LC3C采用-3.3V直流单电源供电,提供RoHS兼容型3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
- 高达13 Gbps的2:1多路复用器
- RF ATE应用
- 宽带测试与测量
- 高达13 Gbps的串行数据传输速率
- 冗余路径切换
- 内置测试
参考资料
数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC678LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC678LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC678LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc678的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论