HMC479
过期
HMC479MP86 / HMC479ST89
SiGe、HBT增益模块放大器,采用SMT封装,dc至5 GHz
Viewing:
产品详情
- P1dB输出功率: 18 dBm
- 增益: 15 dB
- 输出三阶交调截点(IP3): 33 dBm或34 dBm
- 可级联50 Ω输入/输出
- 单电源: 5 V至12 V
- 业界标准SOT89封装
HMC479器件为SiGe、异质结双极性晶体管(HBT)增益模块MMIC、SMT放大器,工作频率范围为dc至5 GHz。 这些放大器可用作可级联50 Ω RF/IF增益级以及LO或PA驱动器,输出功率高达21 dBm。 HMC479放大器提供15 dB增益,33 dBm或34 dBm输出IP3 (850 MHz),同时在单正电源下功耗仅为72 mA。 达林顿反馈拓扑结构可降低对正常工艺变化的敏感度,提供出色的温度增益稳定性,只需极少的外部偏置元件。
应用
- 蜂窝/PCS/3G
- 固定无线和WLAN
- CATV、电缆调制解调器和直播卫星(DBS)
- 微波无线电和测试设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC311ST89 | InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 6 GHz |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc479的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论