HMC1061
推荐新设计使用
DC - 18 GHz、超宽带、双列4 GS/s采样保持放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 18 GHz输入采样带宽(1 V p-p满量程)
- 最大采样速率:4 GSPS
- 67 dB SFDR(4 GHz和0.5 V p-p输入,CLK = 1 GSPS)
- 56 dB SFDR(4 GHz和1 V p-p输入,CLK = 1 GSPS)
- 直接耦合输入/输出
- 超洁净输出波形、最小毛刺
- 保持模式馈通抑制:≥65 dB
- 保持模式输出噪声:1.45每规格mV rms
- 32引脚陶瓷无铅芯片载体、5 mm × 5 mm封装
HMC1061LC5是一款硅锗(SiGe)、单芯片、全差分、双列、采样保持放大器,向宽带采样信号系统提供前所未有的带宽和动态范围性能。采样保持放大器在18 GHz带宽范围内提供精密信号采样,在DC至超过5 GHz的输入频率范围内具有9到10位线性度、1.45 mV噪声和<70 fs的随机孔径抖动性能。
HMC1061LC5的时钟速率可达4 GSPS,动态范围损失极小。采样保持放大器可用于扩展高速模数转换和信号采集系统的带宽和/或高频线性度。具有多GHz所需带宽的宽带数据采集系统适合各种应用,如软件定义无线电、雷达系统、电子战(EW)、电子情报(ELINT)和自动化测试设备(ATE)。
应用
- RF ATE应用
- 数字采样示波器
- RF解调系统
- 数字接收器系统
- 高速峰值检波器
- 软件定义无线电
- 雷达、电子对抗(ECM)和电子情报系统
- 高速数模转换器(DAC)去毛刺
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
质量文档 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1061LC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC1061LC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC1061LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1061的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论