DS34S104
不推荐用于新设计单/双/四/八通道TDM-Over-Packet传输器件
通过伪线提供TDM服务(TDMoP),尺寸最小、最可靠、成本最低的方案选择
Viewing:
产品详情
- 通过包网络传输E1、T1、E3、T3或STS-1 TDM或CBR串行信号
- 完全支持下列映射方案:SAToP、CESoPSN、TDMoIP (AAL1)、HDLC、非结构化的、结构化的、带CAS的结构化
- 支持自适应时钟恢复、公共时钟、外部时钟以及环回定时模式
- 片上TDM时钟恢复机,每端口一个,可独立配置
- 时钟恢复算法处理网络PDV、包丢失、恒定延迟变化、频率变化和其他损耗
- 64路独立包/连接
- 多协议封装支持IPv4、IPv6、UDP、RTP、L2TPv3、MPLS和城域以太网
- 支持基于802.1p和802.1Q的VLAN
- 10/100以太网MAC支持MII/RMII/SSMII
- 可选择32位或16位或SPI处理器总线
- 仅需两个时钟信号即可工作,一个用于时钟恢复,而另一个用于包处理
- 无缝SDRAM缓存管理
- 低功耗1.8V核电压,3.3V I/O电压
该系列IETF PWE3 SAToP/CESoPSN/TDMoIP/HDLC兼容器件可以将最多八路E1、T1或串行数据流、或者一路高速E3、T3或STS-1数据流通过IP、MPLS或以太网实现透明传输。恢复时钟的抖动和偏差满足G.823/G.824、G.8261和TDM规范要求。TDM数据以最多64个可配置包独立传输。除了AAL2以外,支持所有基于标准的TDM-over-packet映射方法。同时还支持基于帧的串行HDLC数据流。高度集成的DS34S10x大大降低了成本、缩小电路板空间,并加快了产品上市进程。
应用
- null
- null
- null
- null
- null
- null
- null
- null
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 1
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds34s104的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论