ADUCM310

推荐新设计使用

精密模拟微控制器,可调SFP微控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 模拟输入/输出
    • 22通道、14位、800 kSPS模数转换器(ADC)
      • 10个外部通道
      • 1个片内芯片温度监控器
      • 6个电流输出数模转换器(IDAC)监控通道
      • 3个电源监控通道
      • 2个缓冲基准电压输出通道
    • 全差分模式和单端模式
    • 模拟输入范围:0 V至2.5 V
    • 6个低噪声、12/14位IDAC输出
      • 1× 250 mA、1× 200 mA、2× 100 mA和2× 20 mA
      • 半导体光学放大器(SOA) IDAC下拉到−3.0 V,可实现快速吸电流
    • 8个12位电压输出DAC (VDAC)
      • 通道0和通道1:0 V至3 V(75 Ω负载)
      • 通道2和通道3:-5 V至0 V(500 Ω负载)
      • 通道4和通道5:0 V至3 V(300 Ω负载)
      • 通道6:0 V至5 V(500 Ω负载)
      • 通道7:0 V至5 V(100 Ω负载)
    • 片内基准电压:2.5 V
      • 2个缓冲2.5 V输出
  • 微控制器
    • ARM Cortex-M3处理器,32位RISC架构
    • 串行线端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 片内调整振荡器(±3%)
    • 80 MHz锁相环(PLL)
    • 外部16 MHz晶振选项
    • 外部时钟源
  • 存储器
    • 2个128 kB Flash/EE存储器,32 kB SRAM
    • 在线下载,基于SW-DP的调试
    • 软件触发在线重新编程能力
  • 片内外设
    • UART、2× I2C和2× SPI串行输入/输出
    • 28引脚通用输入/输出(GPIO)端口
    • 3个通用定时器
    • 唤醒(W/U)定时器
    • 看门狗定时器(WDT)
    • 32单元可编程逻辑阵列(PLA)
  • 矢量中断控制器
    • 边沿或电平中断外部引脚输入
      • 9个外部中断
  • 电源
    • 多个电源
      • 5 V (VDAC6和VDAC7)
      • 数字和模拟输入/输出:3.3 V
      • 1.8 V至2.7 V(IDAC)
      • 电源电压:−5 V(IDAC3和VDAC2/VDAC3)
  • 封装和温度范围
    • 6 mm × 6 mm、112引脚CSP_BGA封装
    • 额定工作温度范围:-40℃至+85°C
  • 工具
    • QuickStart开发系统
    • 全面的第三方支持
ADUCM310
精密模拟微控制器,可调SFP微控制器
ADuCM310 Functional Block Diagram ADuCM310 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1


评估套件

eval board
EVAL-ADUCM310

ADuCM310 评估板

产品详情

ADuCM310是一款片内堆叠式多芯片系统,设计用于可调激光模块应用的诊断控制。 ADuCM310集成一个16位(14位精度)多通道逐次逼近寄存器型(SAR) ADC、一个ARM Cortex-M3处理器、8个电压DAC、6个电流输出DAC以及Flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm、112引脚CSP_BGA封装。


ADuCM310开发系统可对ADuCM310芯片进行评估。EVAL-ADuCM310QSPZ支持利用较少的外部元件对器件进行性能评估。

EVAL-ADUCM310
ADuCM310 评估板
ADUCM310 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 aducm310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览