ADUCM331WFS

最后购买期限

具有功能安全的汽车系统集成精密电池传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高精度 ADC
  • 双通道、同步采样
    • IADC 20位Σ-Δ(较大程度地减少范围切换)
    • VADC/TADC 20位Σ-Δ
  • 可编程ADC转换速率,4 Hz8 kHz
  • 片内±5 ppm/°C基准电压源
  • 电流通道
    • 全差分、缓冲输入
    • 可编程增益(4512
    • ADC绝对输入范围:−200 mV+300 mV
    • 数字比较器,内置电流累加器功能
  • 电压通道
    • 缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
  • 温度通道
    • 外部和片内温度传感器方案
  • 微控制器
    • Arm Cortex-M3 32位处理器
    • 16.384 MHz精密振荡器,精度为1%(高精度)
    • 串行线调试(SWD)端口支持代码下载和调试
  • 通过汽车应用认证的集成式LIN收发器
    • LIN 2.2兼容从机,100 kbaud快速下载选项
    • SAE J2602兼容从机
    • 低电磁辐射
    • 高抗电磁干扰能力
  • 存储器
    • 96 kB可编程Flash/EE存储器(ADuCM330WFS)ECC
    • 128 kB可编程Flash/EE存储器(ADuCM331WFS)ECC
    • 10 kB SRAMECC
    • 4 kB数据Flash/EE存储器,ECC
    • Flash/EE耐久性:10,000周期
    • Flash/EE保持时间:20
  • 通过SWDLIN在线下载
  • 片内外设
    • SPI
    • GPIO 端口
    • 通用定时器
    • 唤醒定时器
    • 看门狗定时器
    • 片内、上电复位
  • 电源
    • 直接由12 V电池供电
    • 功耗:8 mA(典型值,16 MHz)(TA = 40°C+115°C时)
    • 低功耗监控模式
  • 封装和温度范围
    • 6 mm x 6 mm32引脚LFCSP
    • 额定工作温度范围:−40°C+115°C115°C125°C下的附加规格
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 专为ASIL能力BISO 26262应用而开发
ADUCM331WFS
具有功能安全的汽车系统集成精密电池传感器
ADuCM330WFS-331WFS Functional Block Diagram ADuCM330WFS-331WFS Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUCM330

ADuCM330/ADuCM331评估板

产品详情

EVAL-ADUCM331QSPZ开发系统支持ADuCM330和ADuCM331器件,提供灵活的平台用于评估ADuCM330/ADuCM331芯片。通过32引脚LFCSP插座可快速移除并插入器件。它还提供用于快速测量设置的所需连接。应用板上配有开关和LED以便协助调试和简单的代码开发。还提供采样代码项目以显示每种外设的主要特性及其配置实例。

EVAL-ADUCM330
ADuCM330/ADuCM331评估板
EV-ADuCM331QSPZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM331WFS的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览