ADSW4000

不推荐用于新设计

ADI EagleEye人数统计算法

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于室内区域的人数统计算法,如会议室或办公室隔间
  • 区域性能
    • 最佳精度为90%的覆盖区域:3 m半径
    • 最大覆盖区域(80%精度):5 m半径
  • 边沿处理
    • 通过UART输出元数据
    • 不发送捕获的图像
  • 占用状态
  • 人员检测和计数
    • 人员位置(x和y坐标)
    • 人员活动(移动或静止)
  • 多传感器应用可实现更大的覆盖区域和更高精度
  • 低光性能
  • 灯光水平(天花板高度)
ADSW4000
ADI EagleEye人数统计算法
ADSW4000 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Blackfin嵌入式处理器 1
ADSP-BF707 量产 低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1 MB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADSW4000KTZ

EagleEye评估平台

特性和优点

  • 入住率检测
  • 空间优化
  • 人员跟踪和监控
  • 社交距离检测

产品详情

ADI EagleEye是ADSP-BF707 Blackfin®数字信号处理器(DSP) ADSPBF707BBCZ4-EGE和ADI专有软件分析算法的技术组合。ADSW4000 ADI EagleEye人数统计算法可以实现基于传感器的2D视觉、人数统计和位置解决方案,适合房间和开阔场地。

EVAL-ADSW4000KTZ或ADI EagleEye试用套件是完整的传感器到云评估系统

ADI EagleEye™试用套件包含ADI EagleEye DSP子系统、基于cortex的微控制器单元(MCU)子系统、闪存存储器、ADI EagleEye分析算法和应用固件。

ADI EagleEye试用套件包含2D视觉传感器(Chicony CYFI013模块),带有蓝牙接口,可通过平板电脑应用进行调试并通过Wi-Fi进行云连接,从而将元数据上传到云端。

配套平板电脑应用——ADI EagleEye PeopleCount应用适合设备调试。用户可以使用基于云的在线仪表板来访问采集的数据和一组可行性分析。

EVAL-ADSW4000KTZ
EagleEye评估平台
EVAL-ADSW4000KTZ TOP EVAL-ADSW4000KTZ BOTTOM EVAL-ADSW4000KTZ ANGLE

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adsw4000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览