ADSP-SC598

推荐新设计使用

高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

SHARC+内核基础架构

  • 800 MHz(最大值)或1 GHz(最大值)内核时钟频率
  • 2个640KB片内1级(L1) SRAM存储器(支持奇偶校验)提高了低延迟性能
  • 支持32、40和64位浮点
  • 32位定点
  • 字节、短字、字、长字寻址

Arm内核基础架构

  • 1.2 GHz Arm Cortex-A55(具有Neon/FPU)
  • 32kB/32kB L1指令/数据缓存
  • 256kB L2缓存

存储器

  • 2048 KB片内2级(L2) SRAM,具有ECC保护功能,在许多用例中无需外部存储器
  • 针对低系统功耗而优化的3级(L3)接口,提供与DDR3(支持1.35 V DDR3L器件)相连的16位接口

16位DDR/DDR3L存储器控制器

  • DDR3L支持1.35V

高级硬件加速器

  • 增强型FIR/IIR加速引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力
  • 带OTP的安全加密引擎

强大的DMA系统

创新型数字音频接口(DAI)包括:

  • 8个全SPORT接口(提供TDM和I2S模式)
  • 2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对
  • 8个精密时钟发生器
  • 2个四通道PDM麦克风输入
  • 40个缓冲器

其他外设连接/接口

  • 1个eMSI (SDIO/eMMC)
  • 2个四通道SPI、1个八通道SPI
  • MLB 3引脚/6引脚
  • 6个I2C、3个UART
  • 2个链路端口
  • 16个通用定时器、1个通用计数器
  • 3个看门狗定时器
  • ePPI
  • USB 2.0 HS OTG控制器
  • 10/100 EMAC
  • 带AVB的10/100/1000 EMAC和1588
  • 2x CAN FD
  • 8通道12位管理ADC
  • 135个GPIO引脚、40个DAI引脚
  • 热传感器

封装

  • 17mm x 17mm(0.8mm间距)400引脚CSP_BGA封装

其他特性

  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 快速安全引导,支持IP保护
  • 以1 GHz运行的增强FIR和IIR加速器
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADSP-SC598
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EV-SC598-SOM

系统化模块(SOM)板用于评估ADSP-SC596/8 SHARC+®音频处理器

特性和优点

  • 集成Arm® Cortex®-A55的ADSP-SC598双核SHARC+音频处理器
  • 4Gb DDR3 (933 MHz)
  • 512 Mb四通道SPI闪存 
  • 8 GB eMMC
  • 基于LT元件的电源解决方案
  • FTDI USB转UART
  • USB 3.0功率传输
  • 调试接口(JTAG)
  • SOM接口连接器
  • CCES套件许可证

产品详情

EV-SC598-SOM可对 ADSP-SC59x系列 (ADSP-SC596/ADSP-SC59) SHARC音频处理器进行设计评估和快速原型制作。它提供了易于使用的即插即用型参考设计,具有扩展能力,能够在发布处理器之前与定制硬件接口。将EV-SC598-SOM板插入 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板时,构成的EZ-KIT®评估系统可用于快速轻松地评估处理器内核和系统外设/接口。

EV-SC598-SOM可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,用户可借助这些产品开发/评估其音频和语音处理应用程序。ADI还提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。 

EV-SC598-SOM模块利用 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,有助于开发人员加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

EV-SC598-SOM
系统化模块(SOM)板用于评估ADSP-SC596/8 SHARC+®音频处理器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-SC598的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论