ADSP-SC570

量产

单核SHARC+(带384KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、10/100以太网、176-LQFP



产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个增强型SHARC+高性能浮点内核
    • 每个SHARC+内核最高达500 MHz
    • 每个内核最多有3 Mb (384 kB) L1 SRAM存储器,支持奇偶校验,可配置为缓存(可选功能)
    • 支持32位、40位和64位浮点
    • 32位定点
    • 字节、短字、字、长字寻址
  • ARM Cortex-A5内核
    • 500 MHz/800 DMIPS,支持NEON/VFPv4-D16/Jazelle
    • 支持奇偶校验的32 kB L1指令缓存/支持奇偶校验的32 kB L1数据缓存
    • 支持奇偶校验的256 kB L2缓存
  • 强大的DMA系统
  • 片内存储器保护
  • 集成安全特性
  • 17 mm × 17 mm 400引脚CSP_BGA和176引脚LQFP_EP封装,符合RoHS标准
  • 在汽车应用温度范围内的系统功耗低

存储器

  • 最多1 MB的大容量片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
  • 一个针对低系统功耗而优化的L3接口,提供与DDR3(支持1.5 V DDR3L器件)、DDR2或LPDDR1 SDRAM器件相连的16位接口

其他特性

  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 快速安全引导,支持IP保护
    • 支持ARM TrustZone
  • 加速器
    • FIR、IIR加速引擎
  • 通过汽车应用认证
ADSP-SC570
单核SHARC+(带384KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、10/100以太网、176-LQFP


提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
ADZS-SC573-EZLITE

面向ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC系列(400引脚、17x17mm BGA封装)的ADSP-SC573评估硬件

特性和优点

  • ADSP-SC573 400引脚17x17mm BGA封装
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE
  • ADAU1979 4通道ADC
  • ADAU1962A 12通道、24位DAC
  • ADAU1977 4通道ADC,集成诊断功能
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2个CAN收发器 + RJ11连接器
  • USB OTG
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT许可证和ICE-1000仿真器

产品详情

ADSP-SC573处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC573处理器基于SHARC+双核和ARM® Cortex-A5TM内核。ADSP-SC573SHARC处理器属于SIMD SHARC系列DSP,采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内SRAM,多条内部总线可消除I/O瓶颈,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。EZ-KIT附带所有必要的硬件让您能够启动和运行,并可立即评估

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



ADZS-SC573-EZLITE
面向ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC系列(400引脚、17x17mm BGA封装)的ADSP-SC573评估硬件
EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-SC570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论