ADSP-CM416F
过期
双核: 带11+ ENOB ADC、LQFP 176的240MHz ARM Cortex-M4和100MHz Cortex-M0
产品详情
- 高达240MHz ARM Cortex-M4,搭载浮点单元、高达160KB零等待状态ECC SRAM
- 基于安全的独立双核概念
- 高达512KB高性能ECC FLASH,可以近SRAM速度执行指令
- 极高的精度、低延迟24通道模拟前端
- 100 MHz ARM Cortex-M0监控器内核,带32KB零等待状态ECC SRAM
- 3.3 V单电源供电
- 静态存储控制器(SMC)具有异步存储器接口,支持8位和16位存储器
- 增强的24通道精密PWM单元
- 基4个3阶或4阶SINC滤波器,可无缝连接Σ-Δ型调制器
- 基于硬件的谐波分析引擎
- FFT电弧检测
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADSP-CM41xF系列混合信号控制处理器基于ARM® Cortex-M4™处理器内核,带浮点单元,工作频率高达240 MHz,ARM® Cortex-M0™处理器内核工作频率高达100 MHz。 处理器集成搭载ECC的最高160KB SRAM存储器、集成ECC的1MB闪存,以及专门针对电机控制和光伏(PV)逆变器控制应用而优化的加速器和外设以及由两个16位SAR型ADC、一个14位M0 ADC和一个12位DAC组成的模拟模块。 ADSP-CM41xF系列采用单电源供电,用内部稳压器和一个外部调整管自行生成内部电压源。 ADSP-CM41xF混合信号控制处理器集成了许多业界较领先的系统外设和丰富的存储器,在一个集成封装中提供RISC式编程能力和先进的信号处理能力,堪称新一代应用的优选平台。 这些应用涵盖众多功率转换市场领域,包括太阳能PV逆变器、电机/功率控制和电池充电/控制应用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
处理器手册 1
集成电路异常 1
视频 7
这是最新版本的数据手册
软件资源
CrossCore® Utilities
CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-CM416F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论