ADSP-CM411F

过期

单核: 带11+ ENOB ADC、BGA 210的高达240MHz ARM Cortex-M4

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达240MHz ARM Cortex-M4,搭载浮点单元、高达160KB零等待状态ECC SRAM
  • 高达256KB高性能ECC FLASH,可以近SRAM速度执行指令 /li>
  • 极高的精度、低延迟24通道模拟前端
  • 3.3 V单电源供电
  • 静态存储控制器(SMC)具有异步存储器接口,支持8位和16位存储器
  • 增强的24通道精密PWM单元
  • 4个3阶或4阶SINC滤波器,可无缝连接Σ-Δ型调制器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADSP-CM411F

单核: 带11+ ENOB ADC、BGA 210的高达240MHz ARM Cortex-M4

提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-CM411F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论