ADSP-21593

推荐新设计使用

高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

SHARC+ Core 基础设施
  • 800MHz(最大值)或 1 GHz(最大值) 内核时钟频率
  • 两个 640KB  片内 1 级 (L1) SRAM 存储器(具有奇偶校验功能)可增强低延迟性能
  • 32 位、40 位和 64 位浮点支持
  • 32 位固定点
  • 对字节、短字、字、长字寻址
存储器
  • 2048 KB 片内 2 级(L2) SRAM(具有 ECC 保护功能)- 在许多用例中不再需要外部存储器
  • 3 级 (L3) 接口已针对低系统功耗进行优化,可为 DDR3(支持以 1.35 V 工作的 DDR3L 套件)提供 16 位接口
16 位 DDR/DDR3L 存储器控制器
  • 针对 DDR3L 的 1.35V 支持
高级硬件加速器
  • 增强的 FIR/IIR 加速引擎以内核时钟频率运行,以增加处理能力
  • 具有 OTP 的安全加密引擎
强大的直接存储访问系统

创新型数字音频接口 (DAI) 包括:
  • 具有时分复用和 I2S 模式的 8x 完整 SPORT 接口
  • 2x S/PDIF Rx/Tx、8 个 ASRC 对
  • 8x 精密时钟发生器
  • 2x4 通道 PDM 麦克风输入
  • 28 个缓冲区
其他外设连接/接口:
  • 2x 四路 SPI、1x 八路 SPI
  • MLB 3 引脚
  • 6x I2C、3x UART
  • 2x 链路口
  • 16x 通用定时器、1x 通用计数器
  • 3x 监控定时器
  • 4 通道 12 位管理 ADC
  • 40 个 GPIO 引脚、28 个 DAI 引脚
  • 热传感器
封装
  • 17mm x 17mm(0.8mm 间距)400 球 FCBGA 封装
  • 与 ADSP-21569、ADSP-21567 和 ADSP-21566 处理器引脚完全兼容
其他特性
  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 带 IP 保护功能的快速安全引导
  • 增强的 FIR 和 IIR 加速器,运行频率高达 1 GHz
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EV-21593-SOM

系统化模块(SOM)板用于评估1 GHz ADSP-2159x SHARC+®系列音频处理器

特性和优点

  • ADSP-21593双核SHARC+音频处理器(与ADSP-21569引脚兼容)
  • 8 Gb DDR3 (800 MHz)内存
  • 512 Mb四通道SPI闪存
  • 基于LT元件的电源解决方案
  • FTDI USB转UART
  • USB C功率传输
  • 调试接口(JTAG)
  • SOM接口连接器
  • CCES套件许可证

产品详情

EV-21593-SOM可对ADSP-2159x系列 (ADSP-21591/ADSP-21593)SHARC音频处理器进行设计评估和快速原型制作。它提供了易于使用的即插即用型参考设计,具有扩展能力,能够在发布处理器之前与定制硬件接口。将EV-21593-SOM板插入 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板时,所得的EZ-KIT®评估系统(EV-21593-EZKIT)可用于快速而轻松地对处理器内核和系统外设/接口进行评估。

EV-21593-SOM可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,其中用户可以开发/评估他们的音频和语音处理应用。ADI还提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。

EV-21593-SOM模块利用 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

EV-21593-SOM
系统化模块(SOM)板用于评估1 GHz ADSP-2159x SHARC+®系列音频处理器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21593的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览