ADSP-21591

过期

800 MHz 双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、1024KB 共享 L2 SRAM、400 球 FCBGA 封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

SHARC+ Core 基础设施
  • 800MHz(最大值) 内核时钟频率
  • 两个 640KB  片内 1 级 (L1) SRAM 存储器(具有奇偶校验功能)可增强低延迟性能
  • 32 位、40 位和 64 位浮点支持
  • 32 位固定点
  • 对字节、短字、字、长字寻址
存储器
  • 1024 KB 片内 2 级(L2) SRAM(具有 ECC 保护功能)- 在许多用例中不再需要外部存储器
  • 3 级 (L3) 接口已针对低系统功耗进行优化,可为 DDR3(支持以 1.35 V 工作的 DDR3L 套件)提供 16 位接口
16 位 DDR/DDR3L 存储器控制器
  • 针对 DDR3L 的 1.35V 支持
高级硬件加速器
  • 增强的 FIR/IIR 加速引擎以内核时钟频率运行,以增加处理能力
  • 具有 OTP 的安全加密引擎
强大的直接存储访问系统

创新型数字音频接口 (DAI) 包括:
  • 具有时分复用和 I2S 模式的 8x 完整 SPORT 接口
  • 2x S/PDIF Rx/Tx、8 个 ASRC 对
  • 8x 精密时钟发生器
  • 2x4 通道 PDM 麦克风输入
  • 28 个缓冲区
其他外设连接/接口:
  • 2x 四路 SPI、1x 八路 SPI
  • MLB 3 引脚
  • 6x I2C、3x UART
  • 2x 链路口
  • 16x 通用定时器、1x 通用计数器
  • 3x 监控定时器
  • 4 通道 12 位管理 ADC
  • 40 个 GPIO 引脚、28 个 DAI 引脚
  • 热传感器
封装
  • 17mm x 17mm(0.8mm 间距)400 球 FCBGA 封装
  • 与 ADSP-21569、ADSP-21567 和 ADSP-21566 处理器引脚完全兼容
其他特性
  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 带 IP 保护功能的快速安全引导
  • 增强的 FIR 和 IIR 加速器,运行频率高达 1 GHz
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADSP-21591
800 MHz 双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、1024KB 共享 L2 SRAM、400 球 FCBGA 封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

CrossCore® Utilities

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

更多内容

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论