ADSP-21571

量产

双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

系统特性
  • 两个增强型 SHARC+ 高性能浮点内核
    • 每个 SHARC+ 内核最高达 500 MHz
    • 每个内核最多有 3 Mb (384 kB) L1 SRAM 存储器,支持奇偶校验,可配置为缓存(可选功能)
    • 支持 32 位、40 位和 64 位浮点
    • 32 位定点
    • 字节、短字、字、长字寻址
  • 强大的 DMA 系统
  • 片内存储器保护
  • 集成安全特性
  • 176 引脚 LQFP_EP 封装,符合 RoHS 标准
  • 在汽车应用温度范围内的系统功耗低
存储器
  • 最多 1 MB 的大容量片内 L2 SRAM,具有 ECC 保护功能
其他特性
  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 快速安全引导,支持IP保护
    • 支持ARM TrustZone
  • 加速器
    • FIR、IIR加速引擎
  • 通过汽车应用认证
ADSP-21571
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
提问

参考资料

了解更多

软件资源

SigmaStudio®+

汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案

更多内容

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

更多内容

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

更多内容

工具及仿真模型


评估套件

eval board
ADZS-SC573-EZLITE

面向ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC系列(400引脚、17x17mm BGA封装)的ADSP-SC573评估硬件

特性和优点

  • ADSP-SC573 400引脚17x17mm BGA封装
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE
  • ADAU1979 4通道ADC
  • ADAU1962A 12通道、24位DAC
  • ADAU1977 4通道ADC,集成诊断功能
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2个CAN收发器 + RJ11连接器
  • USB OTG
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT许可证和ICE-1000仿真器

产品详情

ADSP-SC573处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC573处理器基于SHARC+双核和ARM® Cortex-A5TM内核。ADSP-SC573SHARC处理器属于SIMD SHARC系列DSP,采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内SRAM,多条内部总线可消除I/O瓶颈,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。EZ-KIT附带所有必要的硬件让您能够启动和运行,并可立即评估

ADZS-SC573-EZLITE
面向ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC系列(400引脚、17x17mm BGA封装)的ADSP-SC573评估硬件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21571的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览