这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADP7185
推荐用于新设计-500 mA、超低噪声、高PSRR、低压差线性稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 输入电压范围:-2.0 V至-5.5 V
- 最大输出电流:−500 mA
- 固定输出电压选项:-0.5 V至-4.5 V
- 可调输出电压:−0.5 V至−VIN + 0.5 V
- 低输出噪声:4 μV rms(100 Hz至100 kHz)
- 噪声频谱密度:20 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
- PSRR(−500 mA负载)
- 68 dB(10 kHz时)
- 50 dB(100 kHz时)
- 40 dB(1 MHz时)
- 低压差:-190 mV(典型值,-500 mA负载)
- 初始输出电压(VOUT)精度:±0.5%
- 在整个线路、负载与温度范围内的输出电压精度:±2.2%
- 工作电源电流(IGND):-0.6 mA(典型值,空载)
- 低关断电流:−2 μA(典型值,VIN = −5.5 V)
- 在4.7 μF陶瓷输入和输出电容下稳定工作
- 正负使能逻辑
- 限流和热过载保护
- 8引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装
- ADIsimPOWER电源稳压器设计工具支持
ADP7185是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差(LDO)线性稳压器,采用-2.0 V至-5.5 V电源供电,最大输出电流为-500 mA。这款高输出电流LDO适用于调节−0.5 V至−4.5 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制比(PSRR)、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7185提供15种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:-0.5 V、-1.0 V、-1.2 V、-1.5 V、-1.8 V、-2.0 V、-2.5 V、-3.0 V和-3.3 V。
根据特殊要求,还可提供下列电压版本:-0.8 V、-0.9 V、-1.3 V、-2.8 V、-4.2 V和-4.5 V。另外,还提供可调型号,可通过外部反馈分压器将输出电压范围调节为-0.5 V至−VIN + 0.5 V。
使能逻辑特性能够与正负逻辑电平接口,以实现较大灵活性。
ADP7185稳压器输出噪声电压为4 μV rms,并不受输出电压影响。ADP7185提供8引脚、2 mm x 2 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大-500 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
- 适应噪声敏感应用:模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、精密放大器
- 通信和基础设施
- 医疗健康
- 工业和仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 2
非常见问题 1
Student Zone Article page 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP7185ACPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN0.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN1.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN1.2-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN1.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN2.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT3094 | 推荐用于新设计 | −20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP7185
- ADP7185-0.5
- ADP7185-1
- ADP7185-1.2
- ADP7185-1.5
- ADP7185-1.8
- ADP7185-2
- ADP7185-2.5
- ADP7185-3
- ADP7185-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。