eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADM3061E

量产

3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护能力的半双工 500 kbps RS-485 收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • TIA/EIA RS-485 接口适合全供电范围
  • 使用 VCC 时,工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
  • 提供 1.62 V 至 5.5 V VIO 逻辑电源选项
  • 总线引脚 ESD 保护
    • IEC 61000-4-2 ±12 kV 接触放电
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12 kV 空气放电
    • HBM:≥ ±30 kV
  • 全面支持热插拔(无干扰上电/掉电)
  • 高速 50 Mbps 数据速率 (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • 低速 500 kbps 数据速率,适合长电缆 (ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E)
  • 全面的接收器短路、开路及总线空闲故障安全设计
  • 扩展温度范围高达 125°C
  • VCC ≥ 4.5 V 时符合 PROFIBUS 标准
  • 提供半双工和全双工型号
  • 总线可连接多达 128 个收发器
  • 紧凑型封装方案
    • 10 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
    • 8 引脚和 10 引脚 3 mm × 3 mm MSOP
    • 8 引脚和 14 引脚窄体 SOIC
ADM3061E
3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护能力的半双工 500 kbps RS-485 收发器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

产品详情

EVAL-RS485HDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的半双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B(半双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。一或两个端接电阻可以通过跳线设置连接至A和B,用于评估半双工RS-485驱动器和接收器。针对总线上的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装。

用于板上评估的器件需另外订购。

eval board
EVAL-ADM3061E

ADM3061E 评估板

特性和优点

  • 轻松评估 ADM3061E 50 Mbps RS-485 收发器
  • 标准半双工 RS-485 封装电路板布局
    • 8 引脚 SOIC ADM3061EBRZ (EVAL-ADM3061EEBZ)
    • 8 引脚 MSOP ADM3061EBRMZ (EVAL-ADM3061EEB1Z)
  • 通过螺丝接线板进行电源连接/接地
    • VCC 工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
  • RS-485 A 总线引脚和 B 总线引脚 IEC ESD 保护
    • ±12 kV 接触放电与 ±12 kV 空气放电
  • 适用逻辑输入/输出与 RS-485 信号的螺丝接线板
  • 针对 RE 和 DE 启用/禁用跨接线选项
  • 测量所有信号的测试点
  • 终止与偏置网络的电阻器与引脚

产品详情

可分别通过 EVAL-ADM3061EEBZ 和 EVAL-ADM3061EEB1Z 快速轻松地评估采用标准 SOIC 和 MSOP 封装的 ADM3061E 50 Mbps RS-485 收发器。无需外部组件,评估板允许运行输入与输出功能。螺丝接线板可为电源及接地、数字输入与输出及 RS-485 信号提供便利的连接。评估板可由标准可配置工作台电源供电运行,电压范围为 3 V 至 5 V。

EVAL-ADM3061EEBZ 评估板采用适合 ADM3061EBRZ 半双工 RS-485 收发器的 8 引脚 SOIC 封装。EVAL-ADM3061EEB1Z 评估板采用适合全双工 RS-485 收发器的 8 引脚 MSOP 封装。

ADM3061E 数据手册中提供了 ADM3061E 器件的完整规格说明,在使用此评估板时,应同时参阅此说明和用户指南 UG-1172。

EVAL-RS485HDEBZ
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ
EVAL-ADM3061E
ADM3061E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3061E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览