ADGS1414D

推荐新设计使用

SPI, 1.5 Ω RON, ±15 V/±5 V/+12 V, 高密度八路单刀单掷开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • SPI 提供错误检测功能
    • 包括 CRC、无效的读写地址和 SCLK 计数错误检测
    • 支持突发模式和菊链模式
    • 兼容行业标准 SPI 模式 0 和模式 3 接口
  • 集成无源元件
  • 数字信号和电源路由
  • 享受保证的先开后合式开关操作,允许使用开关的外部接线,可提供多路复用器配置
  • 25°C (±15 V 双电源) 时,导通电阻为 1.5 Ω (典型值)
  • 25°C (±15 V 双电源) 时,导通电阻平坦度为 0.3 Ω(典型值)
  • 25°C (±15 V 双电源) 时,导通电阻通道间匹配为 0.1 Ω (典型值)
  • 模拟信号范围为 VSS 到 VDD
  • 全定工作电压为 ±15V、±5V 和 +12V
  • 与 2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V 的 1.8 V 逻辑兼容性(不包括对 1.8 V 套件的 SPI 回读)
  • 4 mm × 5 mm、30 端子 LGA 
ADGS1414D
SPI, 1.5 Ω RON, ±15 V/±5 V/+12 V, 高密度八路单刀单掷开关
ADGS1414D Functional Block Diagram ADGS1414D Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADGS2414D 推荐新设计使用 0.56 Ω 导通电阻高密度八路 SPST 开关
ADGS6414D 0.56Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADGS1414D

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EV-ADGS1414DSDZ

ADGS1414D 评估板

特性和优点

  • SPI 提供错误检测功能
    • 包括 CRC、无效的读写地址和 SCLK 计数错误检测
  • 模拟电源电压
    • 双电源:±4.5 V 至 ±16.5 V
    • 单电源:5 V 至 20 V
  • PC 控制配合评估软件一起使用
  • EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)系统演示平台

产品详情

EV-ADGS1414DSDZ 是 ADGS1414D 的评估板。ADGS1414D 是一款由串行外设接口 (SPI) 控制的 iCMOS®、八路单刀单掷 (SPST) 开关。SPI 具备可靠的错误检测功能,包括循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及 (SCLK) 计数错误检测。ADGS1414D 还支持突发模式,这缩短 SPI 命令之间的时间间隔。

图 1 显示了进行典型评估设置的 EV-ADGS1414DSDZ。EV-ADGS1414DSDZ 由通过 USB 端口连接至 PC 的 EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 系统演示平台 (SDP) 控制。ADGS1414D 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。其中三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由 SDP-B 提供。用户可在 Analog Devices, Inc. 网站上订购 EVAL-SDP-CB1Z 控制器板(SDP-B)。

有关 ADGS1414D 的完整详细信息,请参阅 ADGS1414D 数据手册,在使用该评估板时,必须同时参阅本用户指南。

需要的设备

  • EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 控制器板
  • 直流电压源
    • ±16.5 V (双电源)
    • 20 V (单电源)
  • 可选的 3.3 V 数字逻辑电源
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)

EV-ADGS1414DSDZ
ADGS1414D 评估板
EV-ADGS1414DSDZ Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adgs1414d的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览